Bloques de terminales y puertos de bus - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Consulte Características físicas para ver la ubicación de los bloques terminales y de los puertos de bus en los controladores CVM/ CVE. Tenga en cuenta las siguientes directrices a la hora de cablear un controlador CVM/ CVE.