Cableado - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tenga en cuenta las siguientes directrices a la hora de cablear un controlador CVM/CVE:

PRECAUCIÓN
  • Riesgo de descarga eléctrica.
  • Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar conexiones eléctricas para evitar descargas.
ATTENTION
  • Risque de décharge électrique.
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser tout raccordement électrique afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
Importante: No conecte la fuente de alimentación al controlador hasta que haya terminado de conectar todos los cables y haya comprobado las conexiones. Los cortocircuitos o los cables conectados incorrectamente podrían provocar daños en el controlador e invalidar toda garantía.
Importante: No exceda las especificaciones eléctricas del controlador. Exceder los valores nominales eléctricos del controlador puede provocar daños permanentes en el mismo e invalidar toda garantía.
Importante: Utilice exclusivamente conductores de cobre. Conecte todo el cableado conforme a las regulaciones nacionales, regionales y locales.
Importante: Las descargas electrostáticas pueden dañar los componentes del controlador. Tome todas las precauciones necesarias para evitar las descargas electroestáticas al realizar las tareas de instalación, configuración y mantenimiento a fin de no dañar el controlador.

Para obtener información sobre configuración y cableado de una red BACnet/SC o BACnet/IP, consulte la guía Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Configuration Guide (LIT-12012458). Para obtener información detallada sobre la configuración y el cableado de un bus MS/TP, FC o SA, consulte el boletín MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034). Para obtener más información sobre el cableado de una red N2, consulte N2 Communications Bus Technical Bulletin (LIT-636018).