Protocolos de comunicaciones - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Los controladores de la serie CV pueden comunicarse utilizando múltiples protocolos de comunicación según el modelo y la configuración. Los controladores CVE se comunican mediante el protocolo de comunicación BACnet® Secure Connect (BACnet/SC) o BACnet/IP . Los controladores CVM se comunican mediante los protocolos de comunicación BACnet MS/TP, N2 o inalámbrico , con la incorporación de los routers de bus de campo inalámbricos ZFR183x Pro. Los controladores de equipos en modo de comunicación BACnet/SC, BACnet/IP o BACnet MS/TP son dispositivos compatibles con la red BACnet. El protocolo BACnet es un estándar para ANSI, ASHRAE y la Organización de Normas Internacionales (ISO) para los controles de edificios.

Los controladores que se ejecutan en modo N2 se pueden usar para mantener o modernizar sitios con controladores Johnson Controls® antiguos instalados. Para obtener ayuda sobre la instalación y la puesta en marcha, así como consejos para una sustitución eficaz y segura, consulte la guía Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) y la documentación específica del controlador. Para obtener información sobre la asignación de objetos N2 en controladores con protocolos de comunicación conmutables, consulte el capítulo N2 Compatibility Options de la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147).

Para configurar los controladores CVM de forma que se comuniquen mediante el protocolo de comunicaciones N2, consulte Configuración de las comunicaciones N2 (solo modelos CVM). Para configurar los controladores CVM de forma que se comuniquen mediante el protocolo de comunicaciones inalámbricas, consulte Configuración de las comunicaciones inalámbricas (solo modelos CVM).