Accesorios - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Las siguientes tablas proporcionan el número de código del producto y la descripción de los accesorios de la serie CV.

Tabla 1. Accesorios de controladores de la serie CV (pedir por separado)

Número del código de producto

Descripción

Módulos de expansión de la serie XPM Consulte el boletín Metasys CGx, CVx Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) para obtener una lista completa de los módulos de expansión de la serie XPM disponibles.

Controladores de la serie IOM

Consulte el boletín Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los controladores de la serie IOM disponibles.

TL-CCT-0

Licencia que habilita el software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) de Metasys para un usuario

MS-FCP-0

Licencia que habilita los archivos del paquete de firmware del controlador de equipos Metasys necesarios para la herramienta CCT

Puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal)

En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región.

M4-DLK0350-0

Pantalla del controlador local, pantalla en color de 3,5 pulgadas (89 mm) con teclado

MS-DIS1710-0 Pantalla del controlador local, pantalla monocromática de 3 pulgadas (76 mm) con teclado.
NS-ATV7003-0 Herramienta portátil de equilibrado de VAV

Sensores de red de la serie NS

Consulte el boletín NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas

NS-WALLPLATE-0 Placa de pared del sensor de red

Sensores inalámbricos para salas de la serie WRZ

Consulte el boletín WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12000653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Receptor para sistemas inalámbricos de detección de salas uno a uno: funciona con sensores de sala, sensores de la serie WRZ. Consulte el boletín WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) a fin de obtener una lista de productos disponibles.

WRZ-SST-120

Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico (para utilizar con los sistemas WRZ y WRZ-7860 de 10 mW de menor potencia)

Consulte las instrucciones WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso.

ZFR-HPSST-0

Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con el sistema WRG1830/ZFR183x de mayor potencia y los sensores WRZ de menor potencia (10 mW). Consulte las instrucciones ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (Ref. 24-11461-00012) para obtener instrucciones de uso.

Sistema de bus de campo inalámbrico WRG1830/ZFR183x Pro

Para obtener más información sobre los productos necesarios para las instalaciones de bus de campo inalámbrico y para obtener una lista de productos disponibles, consulte WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

El dongle USB de ZFR proporciona una conexión inalámbrica a través de CCT para permitir la puesta en marcha inalámbrica de los controladores CGM y CVM habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de la herramienta de comprobación de ZFR (ZCT) en la CCT.

Nota: El ZFR-USBHA-0 no es compatible con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: El ZFR-USBHA-0 reemplaza el dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obtener más información sobre el dongle ZFR-USBHA-0, consulte la ayuda ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o el boletín WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios de 72,2 cm (30 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65A13-0

Transformador, 120 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AS), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65T31-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AR+), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2

Y65T42-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2

ACC-TBKPWFCSA-0 Kit de sustitución de bloques de terminales de bus FC, SA y alimentación, para productos SNC, CGM, CGE, CVM, CVE y XPM. El kit incluye 5 de cada tipo de bloque de conectores. 15 bloques de terminales en total.
ACC-TBKINOUT-0 Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para los productos SNC, CGM, CGE, CVM, CVE y XPM. El juego incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales de 2, 3 y 4 posiciones de entrada y salida. 30 bloques de terminales en total.
MS-FIT100-0

La herramienta de inspección de campo (FIT) es un dispositivo portátil con una interfaz de usuario que se utiliza para probar y solucionar los problemas del bus de comunicaciones MS/TP RS-485 del protocolo BACnet que conecta los controladores de supervisión y los controladores de equipos a las interfaces de punto de campo.

La herramienta FIT puede utilizarse para comprobar el cableado del bus MS/TP RS-485, así como para verificar la correcta comunicación de los controladores de supervisión y los controladores de equipos conectados al bus. La FIT puede utilizarse tanto en el bus FC como en el bus SA.

TL-BRTRP-0

Router portátil BACnet IP a MS/TP

M4- CVACT-0R

Kit de sustitución del conjunto de actuadores para utilizar con los controladores de la serie M4- CV