|
Etiquetado de los LED |
Color de los LED |
Estado normal |
Descripción de las funciones de los LED |
|---|---|---|---|
|
ALIMENTACIÓN |
Verde |
Encendido permanente |
Apagado permanente = sin alimentación Encendido permanente = la alimentación se suministra por tensión primaria |
|
FALLO |
Rojo |
Apagado permanente |
2 destellos seguidos de una pausa larga = controlador encendido en estado predeterminado. Para obtener más información sobre este estado predeterminado, consulte Validación del cableado de entrada y salida. Destello de 2 Hz = descarga o arranque en curso, no está listo para el funcionamiento normal, los dispositivos del Bus SA están fuera de línea (como sensores de red) Destello rápido = problema de comunicación del bus SA Apagado permanente = sin fallos Encendido permanente = fallo del dispositivo o no hay aplicación cargada |
|
BUS FC |
Verde |
Destello de 2 Hz |
Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal) Apagado permanente = no hay transmisión de datos (baudios automáticos en curso) Encendido permanente = comunicación perdida, en espera de unirse al anillo de comunicaciones |
|
BUS SA |
Verde |
Destello de 2 Hz |
Destello de 2 Hz = transmisión de datos (comunicación normal) Apagado permanente = no hay transmisión de datos (N/D - no se admiten baudios automáticos) Encendido permanente = comunicación perdida; en espera de unirse al anillo de comunicaciones |
| EOL FC |
Ámbar |
Apagado |
Encendido permanente = EOL está activo Apagado permanente = EOL no está activo |