Piezas incluidas - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller
Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM
- Product
- Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
- Document type
- Installation Guide
- Document revision
- C
- Version
- Revision date
- 2021-05-26
- docpartnumberlabel
- Part No.
- Part number
- 24-10143-01590
- Un controlador CVM03050 con bloques de terminales extraíbles (los bloques de terminales de entrada/salida, de alimentación, del bus FC y SA son extraíbles)
- Una hoja con instrucciones de instalación
- Un tornillo autoperforante del n.º 10 de 25 mm (1 pulgada)