Materiales y herramientas especiales necesarias - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
  • Pequeño destornillador de punta recta (3,2 mm o 1/8 de pulgada) o destornillador Philips del número 2 para fijar los cables en los bloques de terminales

  • Llave de 8 mm (5/16 pulg.) o llave de vaso de 12 caras de 10 mm (3/8 pulg.) para apretar el perno del acoplador cuadrado

  • Varios suplementos o arandelas para montar el CVM

  • Destornillador eléctrico, alargador de 100 mm (4 pulgadas), punzón, taladro y brocas de 3,5 mm (9/64 pulgadas) para montar el CVM

  • Alicates para abrir y cerrar la compuerta

  • Longitud necesaria de tubo neumático de 3,97 mm (5/32 pulg.) de diámetro interior y terminales con mordaza