Las siguientes tablas proporcionan el número de código del producto y la descripción de los modelos CVM03050 y los accesorios.
Número del código de producto |
Descripción |
---|---|
M4 -CVM03050-0 |
Controlador de caja VAV con actuador integrado y sensor de transductor de presión diferencial digital (DPT). Incluye comunicación MS/TP (y N2); 8 puntos (3 UI, 2 CO y 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 VCA. |
M4 -CVM03050-0D |
Embalaje a granel, cantidad de 10 controladores M4 -CVM03050-0. |
M4 -CVM03050-0P |
Controlador de equipos terminales VAV con actuador integrado, sensor DPT y potenciómetro para retroalimentación de posición. Incluye comunicación MS/TP (y N2); 8 puntos (3 UI, 2 CO y 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 VCA. |
M4 -CVM03050-0PD |
Embalaje a granel, cantidad de 10 controladores M4 -CVM03050-0P. |
Número del código de producto |
Descripción |
---|---|
Módulos de expansión de la serie XPM | Consulte el boletín Metasys CGx, CVx Equipment Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) para obtener una lista completa de los módulos de expansión de la serie XPM disponibles. |
Controladores de la serie IOM |
Consulte el boletín Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los controladores de la serie IOM disponibles. |
TL-CCT-0 |
Licencia que habilita el software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) de Metasys para un usuario |
MS-FCP-0 |
Licencia que habilita los archivos del paquete de firmware del controlador de equipos Metasys necesarios para la herramienta CCT |
Puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal) |
En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región. |
MS-DIS1710-0 |
Pantalla del controlador local |
NS-ATV7003-0 | Herramienta portátil de equilibrado de VAV |
Sensores de red de la serie NS |
Consulte el boletín NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos. |
AS-CBLTSTAT-0 |
Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas |
NS-WALLPLATE-0 | Placa de pared del sensor de red |
Sensores inalámbricos para salas de la serie WRZ |
Consulte el boletín WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12000653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos. |
WRZ-7860-0 |
Consulte el boletín WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) a fin de obtener una lista de productos disponibles. |
WRZ-SST-120 |
Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico (para utilizar con los sistemas WRZ y WRZ-7860 de 10 mW de menor potencia) Consulte las instrucciones WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso. |
Sistema de bus de campo inalámbrico WRG1830/ZFR183x Pro |
Este sistema se usa para instalaciones compatibles con BACnet/IP, pero también puede coexistir con la serie ZFR1800 cuando se instala bajo el mismo supervisor como motor de red. Consulte la página del catálogo WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026) para obtener una lista de productos disponibles. |
Y64T15-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios de 72,2 cm (30 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2 |
Y65A13-0 |
Transformador, 120 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AS), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2 |
Y65T31-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AR+), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2 |
Y65T42-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2 |
ACC-TBKPWFCSA-0 | Kit de sustitución de bloques de terminales de bus FC, SA y alimentación, para productos SNC, CGM, CVM y XPM. El kit incluye 5 de cada tipo de bloque de conectores. 15 bloques de terminales en total. |
ACC-TBKINOUT-0 | Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para los productos SNC, CGM, CVM y XPM. El juego incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales de 2, 3 y 4 posiciones de entrada y salida. 30 bloques de terminales en total. |
MS-FIT100-0 |
La herramienta de inspección de campo (FIT) es un dispositivo portátil con una interfaz de usuario que se utiliza para probar y solucionar los problemas del bus de comunicaciones MS/TP RS-485 del protocolo BACnet que conecta los controladores de supervisión y los controladores de equipos a las interfaces de punto de campo. La herramienta FIT puede utilizarse para comprobar el cableado del bus MS/TP RS-485, así como para verificar la correcta comunicación de los controladores de supervisión y los controladores de equipos conectados al bus. La FIT puede utilizarse tanto en el bus FC como en el bus SA. |
TL-BRTRP-0 |
Router portátil BACnet IP a MS/TP |