Especificaciones técnicas - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Tabla 1. Especificaciones técnicas de los controladores CVM03050
  Descripción

Requisitos de alimentación

24 V CA (nominal, 20 V CA mín. / 30 V CA máx.), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa)

Consumo eléctrico

10 VA típico, 14 VA máx.
Nota: El valor nominal de VA no incluye la alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a tres salidas (BO) o salidas configurables (CO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO, con un posible consumo total de 60 VA adicionales (máximo). Hay 3 BO y 2 CO que pueden consumir 12 VA cada uno con un total de 60 VA de potencia adicional.
Nota: La función USB no es compatible actualmente.

Fuente de alimentación

Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 35 mA. Cantidad 1 ubicada en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos)

Condiciones ambientales

Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) entre el 10 y el 90 % de HR sin condensación

Almacenamiento: De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F) entre el 5 y el 95 % de HR sin condensación

Motores de red

Todos los tipos de modelos de motores de red

Protocolo de comunicación

BACnet MS/TP; N2. La conexión inalámbrica también es compatible con hardware adicional (en bus FC y para sensores).

Direccionamiento de dispositivos para BACnet MS/TP

Dirección decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios; direcciones válidas de dispositivos de control 4-127

Direccionamiento de dispositivos para N2 Dirección decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios; direcciones válidas de dispositivos de control 1-254
Bus de comunicaciones
Nota: Para obtener más información, consulte el boletín MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).

BACnet MS/TP (predeterminado), N2

Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los controladores de equipo

El bus SA de 4 hilos entre el controlador del equipo, los sensores de red y otros dispositivos sensores/actuadores incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC (desde el controlador de campo) a los dispositivos de bus

Procesador

Microcontrolador Renesas de 32 bits RX64M

Memoria

Memoria flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB

Fuente de alimentación auxiliar del reloj de tiempo real

El supercondensador mantiene la alimentación del reloj de tiempo real integrado durante un mínimo de 72 horas cuando se desconecta la alimentación del controlador.

Capacidades de entrada y salida

3 - Entradas universales: 0–10 V CC, 0–600 kΩ o contacto seco binario

2 - Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA

3 - Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa)

Resolución de entrada universal (UI) / precisión de salida configurable (CO)

Modo de entrada analógica UI: Resolución de 15 bits en las entradas universales

Modo de salida analógica CO: 0–10 V CC ± 200 mV

Sensor de presión diferencial de aire

Rango: De -2 a 2 pulg. H2O

Características de rendimiento:

Precisión típica en condiciones ambientales de funcionamiento: +/- 0,5 % pulg. H2O

La precisión típica a presión cero (nula) es de +/- 0,0006 pulg. H2O

Valor nominal del actuador

4 N m (35 lb in), longitud mínima del eje = 44 mm (1-3/4 pulg.) (si se suministra)

Terminaciones

Entradas/salidas : Terminal de tornillo conectable

Bus FC, bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 2 hilos

Puertos modulares de bus SA y FC: Conectores modulares RJ-12 de 6 clavijas

Montaje

Se monta en el eje de la compuerta con un único tornillo de fijación y en el conducto con un único tornillo de montaje

Carcasa

Material de la caja: ABS y policarbonato UL94 5VB; autoextinguible

Clase de protección: IP20 (IEC529)

Dimensiones

(altura x anchura x profundidad)

165 x 125 x 73 mm (6,5 x 4,92 x 2,9 pulg.)

Centro del concentrador de salida al centro del espaciador cautivo: 135 mm (5-5/16 pulg.)

Peso

0,69 kg (1,52 lb)

Cumplimiento legal



Estados Unidos:

Certificación UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipo de gestión de energía;

Cumple con la norma de la FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A.

Adecuado para uso en otra cámara de aire ambiental (plenum) de conformidad con la sección 300.22(C) del Código Eléctrico Nacional de EE. UU.

Canadá:

Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización.

Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá

Europa:

Marca CE: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS.

Australia y Nueva Zelanda:

Marcado RCM, conforme a las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

BACnet International: Homologación de la revisión de protocolo 18 por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) y certificación por BACnet controlador de aplicaciones avanzadas (B- AAC), basado en ANSI/ASHRAE 135-2016

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.