Características físicas - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Las siguientes figuras muestran las características físicas de CVM03050, y la tabla adjunta proporciona una descripción de las características físicas y una referencia a información adicional cuando sea necesario.
Figura 1. Características físicas de CVM03050

Tabla 1. Características físicas de CVM03050
 

Características físicas: descripción y referencias

1

Bloque de terminales de alimentación: Terminales grises. Consulte Bloque de terminales de alimentación.

2

Bloque de interruptores giratorios de dirección del dispositivo: direccionamiento decimal. Consulte Configuración de las direcciones de los dispositivos.

3

Bloque de terminales de salida binaria (BO): Terminales negros. Consulte Tabla 1.

4

Bloque de terminales de salida configurable (CO): Terminales negros. Consulte Tabla 1.

5

Racor de doble puerto.

6

Botón para Forzar modo manual. Consulte Montaje.

7

Perno del acoplador

8

Acoplador del controlador. Consulte Montaje.

9

Puerto host tipo A de bus serie universal (USB) 2.0

Nota: La función USB no es compatible actualmente.

10

Bloque de terminales de entradas universales (UI): Terminales blancos. Consulte Tabla 1.

11

Bloque de terminales del bus de sensor/actuador (SA):Terminal naranja.Consulte del bloque de terminales del bus SA .

12

Bloque de terminales del bus de controladores de campo (FC): Terminal azul; también se puede utilizar para las conexiones N2, consulte Bloque de terminales del bus FC (o protocolo N2 según sea necesario).

13

Interruptor de final de línea (EOL). Consulte Configuración del interruptor de final de línea (EOL).

14

Puerto de bus SA: Conector modular RJ-12 de 6 clavijas. Consulte Puertos modulares.

15

Puerto de bus FC: Conector modular RJ-12 de 6 clavijas. Consulte Puertos modulares.

16

Espaciador antirrotación y tornillo.

17

Indicadores de estado de los LED. Consulte Tabla de LEDs.