Directrices sobre la longitud de los cables e hilos - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tabla 1 contiene directrices de longitudes de cable para los distintos tamaños de hilo que pueden utilizarse en el cableado de entradas y salidas de baja tensión (< 30 V). Los tamaños y longitudes de los cables necesarios para las salidas de relé de alta tensión (> 30 V) vienen determinados por la carga conectada al relé y por las leyes eléctricas locales, nacionales o regionales.

Tabla 1. Directrices de longitudes de cable para calibres recomendados

Directriz

Tamaño/calibre y tipo de hilo

Longitud máxima y tipo de cable

Suposiciones

A

1,0 mm (18 AWG), cobre trenzado

457 m, hilo trenzado

Caída de voltaje máxima de 100 mV

Según la longitud del cable y el dispositivo de entrada o salida conectado, quizá haya que definir en la configuración de software una compensación para el punto de entrada o salida.

Cable trenzado de cobre de 0,8 mm (20 AWG) y 297 m (975 pies)

297 m, hilo trenzado

Cable trenzado de cobre de 0,6 mm (22 AWG) y 183 m (600 pies)

183 m, hilo trenzado

Cable trenzado de cobre de 0,5 mm (24 AWG) y 107 m (350 pies)

107 m, hilo trenzado

B

1,0 mm (18 AWG), cobre trenzado

229 m, hilo trenzado

Caída de voltaje máxima de 100 mV

Según la longitud del cable y el dispositivo de entrada o salida conectado, quizá haya que definir en la configuración de software una compensación para el punto de entrada o salida.

Cable trenzado de cobre de 0,8 mm (20 AWG) y 297 m (975 pies)

137 m, hilo trenzado

Cable trenzado de cobre de 0,6 mm (22 AWG) y 183 m (600 pies)

91 m, hilo trenzado

Cable trenzado de cobre de 0,5 mm (24 AWG) y 107 m (350 pies)

61 m, hilo trenzado

C

Consulte la figura titulada Longitud máxima del cable según la corriente y el tamaño de hilo para seleccionar el tamaño/calibre del hilo.

Use hilo de cobre trenzado.

Consulte la figura etiquetada como Longitud máxima del cable según la corriente y el tamaño de hilo para determinar la longitud del cable.

Use cable de hilo trenzado.

N/D