Valores nominales y requisitos del bloque de terminales del bus de comunicaciones y de la alimentación - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Tabla 1. Funciones, valores nominales, requisitos y cables de los bloques de terminales del bus de comunicaciones y de la alimentación

Etiqueta de bloque de terminales/puerto

Etiquetas de terminales

Función, valores/requisitos eléctricos

Tipo de cable recomendado

BUS FC 1

+

-

Comunicaciones de bus FC

Se recomienda cable apantallado trenzado de 3 hilos y 0,6 mm (22 AWG)

COM

Referencia de señal (común) para comunicaciones de bus

SHD

Terminal aislado

BUS FC (puerto) 1

BUS FC

El puerto modular RJ-12 de 6 posiciones proporciona comunicaciones de bus FC.

El bus FC proporciona una alimentación de 15 V CC para:

  • Puerta de enlace MAP
  • Router de bus de campo inalámbrico ZigBee

Cable CAT 3 de triple par y 24 AWG < 30,5 m (100 pies)

BUS SA 1

+

-

Comunicaciones de bus SA

Se recomienda cable apantallado y trenzado de 4 hilos (2 pares trenzados) de 0,6 mm (22 AWG).

Nota: Los hilos + y - forman un par trenzado, el segundo par trenzado está compuesto por los hilos COM y ALIMENTACIÓN.

COM

Referencia de señal de bus SA y común de 15 VCC

ALIMENTACIÓN

Alimentación de 15 V CC para dispositivos en el bus SA

BUS SA (puerto) 1

BUS SA

El puerto modular RJ-12 de 6 posiciones proporciona comunicaciones de bus SA.

El bus SA proporciona una alimentación de 15 V CC para lo siguiente:

  • Sensores de la serie NS
  • Puerta de enlace MAP 4.2 o superior
  • Receptor inalámbrico uno a uno ZigBee de la serie WRZ-78xx
  • Pantalla del controlador local DIS1710
  • Herramienta de balanceo de VAV

Cable CAT 3 de triple par y 24 AWG < 30,5 m (100 pies)

24 V~

HOT

Fuente de alimentación de 24 V CA - caliente

Suministra 20– 30 V CA (nominal 24 V CA)

0,8 mm a 1,0 mm

(20 a 18 AWG) 2 hilos

COM

Común de fuente de alimentación de 24 V CA

Los modelos CVM solo aíslan este terminal del común del bus FC.

1 Las recomendaciones de cableado de los buses FC y SA de esta tabla son para comunicaciones del bus MS/TP a 38 400 baudios.