Tabla 1 proporciona información y directrices sobre las funciones, los valores nominales y los requisitos de los terminales de entrada y salida del controlador, y Tabla 1 además directrices sobre referencias para determinar el tamaño adecuado de los hilos y la longitud de los cables.
Además de las directrices de cableado de Tabla 1, respete las siguientes guías cuando cablee las entradas y salidas del CVM:
- Al tender el cableado, separe todos los cables de baja tensión de los de alta tensión.
- Todos los cables de entrada y salida sin importar el tamaño o número de hilos deben estar formados por hilos de cobre trenzados y aislados.
- El cable blindado no es obligatorio para los cables de entrada y salida, pero se recomienda en caso de exposición a niveles elevados de ruido de radiofrecuencia o electromagnético.
- Los tendidos de cables de menos de 30 m (100 pies) no suelen requerir una compensación en la configuración de software de entrada/salida.
- Los tendidos de cables de más de 30 m (100 ft) a menudo requieren una compensación en la configuración de software de entrada/salida.