Diagramas de terminación - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Un juego de diagramas de terminación de Johnson Controls ofrece información detallada para cablear las entradas y salidas en los controladores. Consulte los diagramas de terminación aplicables en las figuras de esta sección.

Tabla 1. Detalles de la terminación
Tipo de dispositivo de campo Tipo de entrada/salida Diagramas de terminación
Entrada de tensión - Fuente externa UI
Entrada de tensión - Fuente interna UI
Entrada de tensión (autoalimentada) UI
Sensor de temperatura UI
Contacto seco UI
Salida de 0–10 VCC a actuador (fuente externa) CO
Salida de 0–10 VCC a actuador (fuente interna) CO
Salida triac de 24 VCA (conmutada baja, alimentación externa) CO
Nota: Se aplica a CO4 y CO5.
Control incremental a actuador (conmutada baja, fuente externa) CO
Nota: Se aplica a CO4 y CO5.
Salida analógica (tensión) CO
Control incremental a actuador (conmutada baja, fuente externa) BO
Nota: Se aplica a BO3 (solo para ), BO1 y BO2.
Salida binaria de 24 VCA (conmutada baja, fuente externa) BO
Termostato en red con clavija telefónica (dirección fija = 199) Bus SA
Termostato en red con conectores direccionables Bus SA
Termostato en red con conectores (dirección fija = 199) Bus SA