Puertos modulares - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Los puertos modulares del bus SA y FC en la parte frontal del CVM (Figura 1) son conectores modulares RJ-12 (6 posiciones) como se muestra en Figura 1.

El puerto modular del bus SA proporciona una conexión para la puerta de enlace MAP, la herramienta de equilibrado VAV la pantalla del controlador local DIS1710, el transmisor inalámbrico uno a uno de la serie WRZ78xx y los sensores de la serie NS.

El puerto modular FC Bus proporciona una conexión para la puerta de enlace MAP y el router inalámbrico ZFR/ZFR Pro.

Figura 1. Asignación de números de clavija para los puertos del bus FC y SA en los controladores de equipos
Nota: No utilice el puerto modular del bus SA y el bloque de terminales del bus SA simultáneamente. Utilice solo una de estas conexiones a la vez.