Preparación del panel - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

La pantalla se monta en el exterior de la puerta del panel frontal del alojamiento. Consulte la siguiente figura para las ubicaciones de perforación y recorte. Para ver la plantilla de montaje DLK0350, consulte Apéndice A: Plantilla de montaje o consulte la DLK0350 Pack Sheet (Ref. n.º de ref. A1638162MN )

Figura 1. DLK0350:dimensiones de montaje en panel y recortes, mm (pulg.)
Leyenda DESCRIPCIÓN
1 Un orificio de montaje perforado con un diámetro de 3,5 mm (0,14 pulgadas) que se encuentra a una distancia mínima de 50 mm (2 pulg.) del borde de la puerta.
Nota: Los tamaños de broca disponibles pueden variar en función de la región.
2 Orificio de acceso para el Bus SA, con un diámetro de 20 mm (0,79 pulgadas).
Nota: Utilice el orificio de la placa base en la parte trasera del dispositivo para ayudar a localizar la marca central del taladro.
3 Orificio de acceso del bloque de terminales del Bus de alimentación y del Bus SA, con un diámetro de 16 mm (0,63 pulg.).