Montaje de la DLK0350 - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Nota: No utilice los ojales que se suministran para los orificios perforados. Retire los ojales antes de montar el dispositivo. Utilice los ojales suministrados para cuando utilice la DLK0350 como una portátil dispositivo.
  1. Coloque la plantilla de montaje en el exterior del panel.
  2. Perfore cuatro orificios de montaje con un diámetro de 3,5 mm (0,14 pulg.) como se muestra en Figura 1.
  3. Perfore un orificio de acceso para el puerto RJ-12 del Bus SA con un diámetro de 20 mm (0,79 pulgadas). Consulte el número de llamada 3 en .
  4. Si desea utilizar el bloque de terminales del Bus SA para conectar la pantalla al Bus SA o si desea conectar una fuente de alimentación externa de 15 V CC, perfore un orificio de acceso con un diámetro de 16 mm (0,63 pulg.). Consulte la referencia número 2 en .
  5. Atornille la unidad DLK0350/placa posterior a la parte frontal de la central utilizando los cuatro orificios perforados en el paso 2.
    Nota: Pase los hilos o el cable por los orificios de acceso antes de fijar los terminales del conector naranja.