Piezas incluidas - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0
Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350
- Product
- Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
- Document revision
- B
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-04-03
- Product status
- Active
- docpartnumberlabel
- Part No.
- Part number
- 24-10143-02171
- Una pantalla de controlador Local DLK0350
- Un cable de comunicación RJ-12
- Cinco tornillos de montaje (UNC#4-40 )
- Plantilla de montaje, incluida en la página posterior de la hoja del paquete DLK0350 (n.º de pieza. A1638162MN
)