Materiales y herramientas especiales necesarias - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
  • Un destornillador pequeño de cabeza Phillips
  • Un taladro con un bit de 30 bits
  • Un destornillador pequeño de punta recta
  • Una sierra de corona, broca de corona escalonada u otra herramienta para crear agujeros de acceso