Encendido de la pantalla - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171

La pantalla DLK0350 recibe alimentación a través del Bus de Sensor/actuador (SA) del controlador de equipos que está conectado a. Cuando el controlador está encendido, la pantalla recibe alimentación.

Como alternativa, puede conectar la DLK0350 a una fuente de alimentación externa de 15 V CC. Esta fuente de alimentación es una fuente de alimentación opcional que no se suministra con la DLK0350.