Características físicas - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Figura 1. DLK0350:vista frontal, inferior, trasera e interior
Tabla 1. Características físicas de DLK0350
Leyenda DESCRIPCIÓN
1 Pantalla de visualización
2 Botón Atrás
3 Botones de dirección y selección
4 Botón de menú
5 Conector del Bus SA, acceso inferior
6 Lengüetas para retirar la placa posterior
7 Conector del Bus SA, acceso trasero
8 Pasacables extraíble que cubre un conector de 4 posiciones para bloque de terminales del Bus SA
9 Toma de 15 V CC. Utilizar solo para conectar una fuente de alimentación externa opcional.
10 Bloque de terminales SA