Conexión de la pantalla mediante el puerto RJ-12 del Bus SA - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Conecte el cable de comunicación entre el conector del Bus SA en la parte posterior de la pantalla y el conector del Bus SA en la parte frontal del controlador. El cable en espiral es de 45,7 cm (18 pulg.) de longitud y se extiende hasta una longitud máxima de 122 cm (48 pulgadas).
Nota: La práctica recomendada es evitar extender el cable más allá de una longitud de 91,4 cm (36 pulgadas). Estirar el cable más allá de esa longitud puede colocar mucho tensión en los conectores.
Figura 1. Conexión del cable de bus SA desde la DLK0350 al puerto del sensor