Apéndice A: Plantilla de montaje - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Uso Figura 1 para modificar la superficie exterior de la cubierta de la central.
Nota: Ver representa las ubicaciones y tamaños de orificios para montar la pantalla. Los tamaños de broca disponibles pueden variar según la región.
Nota: Al imprimir la plantilla de montaje, no utilice un ajuste de página como cambia el tamaño de la imagen. Imprimir en tamaño real en una página de tamaño de la letra US o A4.
Figura 1. Plantilla de montaje para la DLK0350