Accesorios - Metasys - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Guía de instalación de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
13.0
Revision date
2024-04-03
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02171
Tabla 1. Accesorios de DLK0350
Número del código de producto DESCRIPCIÓN
TL-PWRKIT-0A Fuente de alimentación opcional; solo para tomas de corriente norteamericanas.
TL-PWRKIT-0D Fuente de alimentación opcional; incluye contactos intercambiables para tomas de corriente de Norteamérica, Europa, Reino Unido, Australia y China.
ACC-TBKPWFCSA-0 kit de sustitución de bloques de terminales de Bus FC y Bus SA para productos SNC, CG, CV, CCM, XPM y DLK. El Kit incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales. 15 bloques de terminales en total.