Tabla 1 describe cada uno de los LED del dispositivo. Los estados normales aparecen en negrita. Un centelleo es más rápido y dura menos de un segundo, mientras que un destello es más lento y tarda un segundo.
Nombre de LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
HEARTBEAT |
Multicolor: azul o púrpura |
Destello azul y púrpura |
1 parpadeo por segundo (1 Hz) = Inicio normal del sistema operativo y de todos los procesos monitorizados, el dispositivo está funcionando. |
Encendido en azul |
Se suministra alimentación de 24 V CA, pero el controlador está inoperativo. |
||
Centelleo medio, púrpura y azul |
2 parpadeos por segundo (2 Hz) = el SNC está arrancando |
||
Centelleo rápido, púrpura y azul |
5 parpadeos por segundo (5 Hz) = el SNC se está apagando | ||
Apagado |
No hay alimentación |
||
FALLO |
Rojo |
Apagado |
Sin fallos y funcionamiento normal. |
Encendido |
Fallo del dispositivo o no hay ninguna aplicación cargada. Se está efectuando un diagnóstico o se detectan condiciones de fallo. Por ejemplo, uso excesivo de memoria flash o temperatura de CPU/PWB elevada. |
||
BUS SA |
Verde |
Destello |
1 parpadeo por segundo (1 Hz) = actividad de comunicación |
Encendido | Se han definido dispositivos pero no hay comunicación con ninguno (solo transmisión del motor de red). | ||
BUS FC |
Verde |
Destello |
1 parpadeo por segundo (1 Hz) = actividad de comunicación |
Apagado |
No hay comunicación de ningún dispositivo o no se ha configurado ningún controlador para funcionar con este bus. | ||
Encendido |
Se han definido controladores pero no hay comunicación con ninguno (solo transmisión del motor de red). | ||
ETH-1 y ETH-2 (solo para los modelos SNC25151-0x y SNC16121-0x) |
Verde |
Centelleo | Se están transfiriendo datos a través de la conexión Ethernet. |
Apagado |
No hay ninguna comunicación. | ||
USB-1|2 |
Verde o rojo |
Destello |
Destello verde = 1 parpadeo por segundo (1 Hz), uno o varios dispositivos homologados están conectados y se comunican correctamente con USB-1|2. |
Encendido |
Rojo fijo = un dispositivo no homologado está conectado a USB 1 y/o USB 2. En este caso, el usuario debe retirar de uno en uno cada dispositivo hasta que el indicador LED emita un destello verde o se apague. Nota: Solo funcionan con el SNC los adaptadores USB verificados y homologados. Los adaptadores no homologados no funcionan con el SNC.
|
||
Apagado |
No hay ningún dispositivo USB conectado. |
||
EOL |
Amarillo |
Encendido |
Encendido estable = la terminación de final de línea está activada para la conexión de bus de campo. |
Apagado |
Apagado estable = indica que se ha desactivado la rede de terminación de final de línea. |