Montaje del SNC para aplicaciones montadas en carril DIN - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para montar el carril DIN y el SNC, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Monte firmemente un carril DIN de 20,3 cm en el espacio adecuado.
  2. Extienda las dos abrazaderas de montaje inferiores en el SNC.
  3. Sujete la parte posterior del SNC en los ganchos del carril DIN.
  4. Presione los clips DIN para recolocarlos y fijar la unidad en el carril DIN.