Información sobre pedidos de accesorios - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Tabla 1. Información sobre pedidos de accesorios SNC

Número del código de producto

Descripción

TL-MAP1810-xx

Servidor web de bolsillo que proporciona una interfaz del usuario móvil inalámbrica para controladores de campo, termostatos y unidades de tejado inteligentes Metasys. En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región.

Nota: La versión inicial solo admite comunicación MAP con controladores de equipos conectados al bus FC, pero no con la aplicación interna del SNC (que se incluye en una versión posterior).

AS-XFR100-1

Transformador de energía con carcasa, clase 2, 24 VCA, 92 VA de salida máxima.

AS-XFR010-1

Transformador de energía sin carcasa, clase 2, 24 VCA, 92 VA de salida máxima.

ACC-USBLON-0 1

Adaptador de USB a LonWorks Incluye soporte de montaje en carril DIN. Verificado y homologado para uso en el SNC.

ACC-USBMBUS-01 Convertidor de nivel USB a Bus para cargas de hasta 100 unidades. Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE.
ACC-USBRS232-01 Adaptador de USB a RS232 Verificado y homologado para uso en el SNC.
ACC-TBKINOUT-0 Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para los productos SNC, CG, CV y XPM. El juego incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales de 2, 3 y 4 posiciones de entrada y salida. 30 bloques de terminales en total.
ACC-TBKPWFCSA-0 Juego de bloques de conectores de repuesto para bloques de conectores de alimentación, bus FC y bus SA. Todos los bloques son extraíbles y están etiquetados. El kit incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales.
MS-FCP-0

Licencia que habilita el paquete de archivos del firmware de controlador de equipos Metasys requerido por la herramienta de configuración de controlador (CCT).

TL-CCT-0

Licencia que habilita el software CCT de Metasys para un usuario.

TL-SCT-0

Software de Herramienta de configuración del sistema para instalaciones locales. Software de proyecto nuevo para sitios que no tienen instalada una versión anterior de la SCT.

TL-SCT-6

Software de Herramienta de configuración del sistema para instalaciones locales. Software para actualizar versiones anteriores de la SCT a la última versión.

M4-DLK0350-0

Pantalla del controlador local, pantalla en color de 3,5 pulgadas (89 mm) con teclado

TL-BUNDLEMS-0 Paquete de herramientas Metasys, Nuevo

Sensores inalámbricos para cuartos de la serie WRZ

Consulte el boletín WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Receptor para sistemas inalámbricos de detección de salas uno a uno: funciona con los sensores de cuarto de los sensores de la serie WRZ

WRZ-SST-120

Consulte las instrucciones WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso.

ZFR-HPSST-0 Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con el sistema WRG1830/ZFR183x de mayor potencia y los sensores WRZ de menor potencia (10 mW). Consulte las instrucciones ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (Ref. 24-11461-00012) para obtener instrucciones de uso.
Sistema de bus de campo inalámbrico de la serie WRG1830/ZFR183x Pro

Para obtener más información sobre los productos necesarios para las instalaciones de bus de campo inalámbrico y una lista de productos disponibles, consulte el documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

El dongle USB de ZFR proporciona una conexión inalámbrica a través de CCT para permitir la puesta en marcha inalámbrica de los controladores CGM y CVM habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de la herramienta de comprobación de ZFR (ZCT) en la CCT.

Nota: El ZFR-USBHA-0 no es compatible con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: El ZFR-USBHA-0 reemplaza el dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obtener más información sobre el dongle ZFR-USBHA-0, consulte la ayuda ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o el boletín WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
Tabla 2. Información sobre pedidos de accesorios M-Bus

Número del código de producto

Descripción

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión RS-232); se necesita adaptador ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-1E Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Repetidor M-Bus para hasta 100 cargas unitarias; 24 V CA/CC

SIS-MBUSRPLH-0E

Repetidor M-Bus para hasta 100 cargas unitarias; 230 V CA

INT-DX-KAB01

Cable de conexión serie opcional SUB-D a RJ-12 para usar con SIS-MBUSSCLL-0E

MR003USB Adaptador Mikro-Master USB a M-Bus para un máximo de 10 dispositivos M-Bus
Nota: Pida este accesorio directamente al proveedor, fabricado por Relay GmbH.
Nota: En el mercado europeo, el pedido de los accesorios SISMBUSxxxx-OE y INT-DX-KAB01 debe realizarse en AOMS desde el centro de distribución de Johnson ControlsdeEuropa.
Nota: Pida el accesorio MR003USB directamente al proveedor, fabricado por Relay GmbH.
Tabla 3. Información sobre pedidos de accesorios KNX

Número del código de producto

Descripción

GRIPIN01-S-KNX

Módulo de interfaz IP KNX para conectar la línea KNX a través de Ethernet al motor de red

GRRIN01-KNX

Router KNX IP para conectar la línea KNX a través de Ethernet a un motor de red, incluida la funcionalidad de acoplador de línea o área

Nota: En el mercado europeo, el pedido de estos accesorios KNX debe realizarse en AOMS al centro de distribución de Johnson ControlsdeEuropa
Nota: Cuando utilice GRIPIN01-S-KNX for SNx integration, utilice el modo no seguro. Configure el controlador de Metasys en N=ROUTING MODE, y en ETS configure el modo seguro en desactivado.
Tabla 4. Información sobre pedidos de curso de formación de herramienta Modbus

Número de curso

Nombre y descripción del curso

C-10077-EN

Formación de software de herramienta VGE (Norteamérica)

La herramienta VGE es necesaria para generar tablas de asignación de Modbus personalizadas.

PTK-CONT-26

Formación de software de herramienta VGE (Europa y Asia)

La herramienta VGE es necesaria para generar tablas de asignación de Modbus personalizadas.

Nota: Las integraciones Modbus requieren una o varias tablas de definiciones de Modbus (VMD) del proveedor para equipos de terceros específicos. Puede comprar tablas en su oficina regional de System Integration Services (SIS) o puede crearlas con la herramienta VMD Generator Express (VGE). Para obtener una licencia, debe realizar la formación indicada en esta tabla.
1 Los adaptadores no homologados no funcionan en los puertos USB del SNC.