Información sobre pedidos de SNC - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Los modelos de SNC que figuran en las tablas siguientes también están disponibles reacondicionados. Para pedir un modelo reacondicionado, añada una R después del número del código de producto.

Nota: Como el SNC25152-0x y SNC16122-0x son modelos nuevos, es posible que no haya disponibilidad de modelos reacondicionados.

Los modelos SNC25152-0x y SNC16122-0x están disponibles con pantallas integradas. Para pedir un SNC con pantalla integral, añada H después del número de código del producto.

Tabla 1. Características básicas de SNC

Número del código de producto

Descripción

M4-SNCxxxxx-0x

Serie de motor de control de red SNC

Cada modelo de SNC incluye la funcionalidad siguiente:

  • Bloques de conectores conectables
  • IU del Portal de Gestión de la Instalación SMP
  • Sistema operativo Wind River® Linux
  • Tres abrazaderas de montaje para montaje directo con tornillos o en carril DIN
  • Admite integraciones de BACnet/IP, BACnet/SC, MS/TP, N2, LonWorks, Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, KNX, gestión de vídeo Tyco C•CURE y victor, Simplex Fire, iluminación digital Molex y CREE, central de incendios Zettler, servidores OPC UA, MQTT