Especificaciones técnicas del SNC - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Tabla 1. SNC2515x-0xx y SNC1612x-0xx

Especificación

Descripción

Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo)

Consumo eléctrico

Máximo 33 VA de fuente de alimentación principal

Nota: El valor nominal de VA no incluye la alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO, para un posible consumo total de 132 VA adicionales (máximo).
Fuente de alimentación Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA; número de entradas: cinco, en terminales de entrada universal; para dispositivos de entrada activos (3 hilos)
Pantalla de visualización de4 pulgadas (61 mm), con una resolución de 320 x 240 (solo modelos -0H y -04H)
Alimentación de bus SA 15 V a 240 mA máximo

Sistema operativo

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo)

Procesador

NXP i.MX6 DualLite, Cortex A9 de doble núcleo y 32 bits a 1 GHz

Memoria

Memoria flash no volátil de 16 GB para sistema operativo, datos de configuración, y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones

SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones

Resolución de entrada universal (UI)

Entrada: Convertidor analógico a digital de 24 bits

Precisión de salida analógica (AO)

Salida: +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC

Integraciones compatibles

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , MQ Telemetry Transport (MQTT), N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, OPC UA

Gestión de vídeo Tyco C•CURE 9000-victor, FACU Simplex, control de iluminación Molex, control de iluminación Cree SmartCast

Interfaces de red y en serie

1 puerto Ethernet: SNC25152-0, SNC25152-0H, SNC25152-04, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-0H, SNC16122-04 y SNC16122-04H

2 puertos Ethernet: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-0H SNC16121-04, y SNC16121-04H

Puerto(s) Ethernet: 1000/100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 clavijas.

Un puerto FC (RJ12 de 6 clavijas; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m)

Un puerto SA (RJ12 de 6 clavijas; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m)

Un puerto RS-485 con aislamiento óptico; con un bloque de terminales de 4 clavijas extraíble

Un puerto de bus SA con aislamiento óptico; con un bloque de terminales de 4 clavijas extraíble.

Dos puertos USB A. Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface).

Velocidades de transmisión

Comunicación Ethernet: 100 o 10 Mbps

El controlador de supervisión de reside e interactúa en una red de 1 Gbps, pero no transmite por sí mismo a 1 Gbps.

Con aislamiento óptico, comunicación serie (bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 o 1200 bps (seleccionable)

Comunicación sensor/actuador (bus SA): 38.400 bps

Condiciones de temperatura ambiente

Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Sin funcionamiento: De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)

Condiciones de humedad ambiental

Almacenamiento: Entre el 5 y el 95 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F)

Funcionamiento: Entre el 0 y el 90 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F)

Carcasa

Mezcla de policarbonato negro y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Montaje

Sobre superficie plana con tornillos en tres abrazaderas de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm

Medidas (anchura x altura x profundidad)

250 x 145 x 45,5 mm (9,84 x 5,71 x 1,79 pulg.)

Peso

0,65 kg (1,4 lbs)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, equipo de gestión de energía conforme con UL 916; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A; conformidad con FIPS 140-2 Nivel 1 y validado conforme el certificado NIST 3389

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ

 

BACnet International: Certificado por BTL 135-2020 listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, revisión de protocolo 18

Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.
Tabla 2. SNC25150 y SNC16120

Especificación

Descripción

Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo)

Consumo eléctrico

Máximo 32 VA de fuente de alimentación principal

Nota: El valor nominal de VA no incluye la alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO, para un posible consumo total de 132 VA adicionales (máximo).
Fuente de alimentación Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA; número de entradas: cinco, en terminales de entrada universal; para dispositivos de entrada activos (3 hilos)
Alimentación de bus SA 15 V a 240 mA máximo

Sistema operativo

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo)

Procesador

NXP i.MX6 DualLite, Cortex A9 de doble núcleo y 32 bits a 1 GHz

Memoria

Memoria flash no volátil de 16 GB para sistema operativo, datos de configuración, y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones

SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones

Resolución de entrada universal (UI)

Entrada: Convertidor analógico a digital de 24 bits

Precisión de salida analógica (AO)

Salida: +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC

Integraciones compatibles

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, MQ Telemetry Transport (MQTT) , N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire Tyco gestión de vídeo C•CURE 9000-victor, Simplex FACU, control de iluminación Molex, control de iluminación Cree SmartCast

Interfaces de red y serie

Admite un puerto Ethernet (superior); 1000/100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 pines

Un puerto FC (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m)

Un puerto SA (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m)

Un puerto RS-485 con aislamiento óptico; con un bloque de terminales de 4 clavijas extraíble

Un puerto de bus FC con aislamiento óptico; con un bloque de terminales de 4 clavijas extraíble

Un puerto de bus SA; con un bloque de terminales de 4 clavijas extraíble

Dos puertos USB A. Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface).

Velocidades de transmisión

Comunicación Ethernet: 100 o 10 Mbps

El motor de red reside e interactúa en una red de 1 Gbps, pero no transmite por sí mismo a 1 Gbps.

Con aislamiento óptico, comunicación serie (bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 o 1200 bps (seleccionable)

Comunicación sensor/actuador (bus SA): 38.400 bps

Condiciones de temperatura ambiente

Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Sin funcionamiento: De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)

Condiciones de humedad ambiental

Almacenamiento: Entre el 5 y el 95 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F)

Funcionamiento: Entre el 0 y el 90 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F)

Carcasa

Carcasa negra de policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Montaje

Sobre superficie plana con tornillos en tres abrazaderas de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm

Medidas (anchura x altura x profundidad)

250 x 145 x 45,5 mm (9,84 x 5,71 x 1,79 pulg.)

Peso

0,65 kg (1,433 lbs)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, equipo de gestión de energía conforme con UL 916; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A; conformidad con FIPS 140-2 Nivel 1 y validado conforme el certificado NIST 3389

  Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003
Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ
 

BACnet International: Certificado por BTL 135-2020 listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, revisión de protocolo 18

 

FIPS 140- 2 Nivel 1: Cumple y certifica la normativa federal de procesamiento de la información; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389

Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls®. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.