Directrices y cuestiones importantes de cableado - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Nota: El SNC admite un número determinado de controladores de campo. Si tiene intención de sustituir un motor de control de red (NCE) por un SNC, debe tener en cuenta estas nuevas limitaciones de dispositivos. Si desea sustituir algún motor de red cuyo número de dispositivos supere los límites del SNC, quizá tenga que redistribuir los controladores de campo entre distintos motores de red. Para obtener más información, consulte SNC Commissioning Guide (LIT-12013295).
Tabla 1. Reglas de red Ethernet
Categoría

Límites máximos permitidos y reglas

General

Topología en estrella con conmutadores de red

Longitud y tipo de línea

2000 m para fibra óptica de vidrio o plástico con adaptador externo

1000 BaseT: 100 m, cable CAT5E

100 BaseT: 100 m, cable CAT5

10 BaseT: 100 m, cable CAT5

Terminaciones

Para 1000/100/10 BaseT no se permiten terminadores de línea.

Tabla 2. Reglas de bus FC para dispositivos MS/TP

Categoría

Límites máximos permitidos y reglas

General

Un bus FC con hasta 50 dispositivos MS/TP para el SNC2515x-0 y el SNC1612x-0 y hasta 4 dispositivos MS/TP para el SNC2515x-04 y el SNC1612x-04.

Nota: Un puerto FC de un SNC solo puede conectarse a un segmento de bus en un bus FC.

Solo se permite topología en cadena (no configuraciones de topología en estrella o T).

Número de dispositivos

Un bus FC admite hasta 50 controladores MS/TP en un segmento de bus FC para el SNC2515x-0 o el SNC1612x-0.

Un bus FC admite hasta 4 controladores MS/TP en un segmento de bus FC para el SNC2515x-04 o el SNC1612x-04.

Longitud del cable para bus FC

El bus FC puede alcanzar hasta 1520 m con un cable apantallado trenzado de 3 hilos y 0,6 mm (22 AWG).

Cuando se utilizan conexiones de fibra óptica: 2010 m entre dos módems de fibra óptica.

Cable

Se recomienda cable apantallado trenzado de 3 hilos y 0,6 mm (22 AWG).

Es aceptable un cable apantallado trenzado de 4 hilos (dos pares trenzados) y 0,6 mm (22 AWG).

Nota: Asegúrese de que los cables + y - del bus son de par trenzado. En aplicaciones que utilicen cable de dos pares trenzados con 4 hilos, identifique y aísle el conductor no usado. Para obtener más información, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).

Terminación EOL en el bus FC

El interruptor EOL debe ajustarse en "on" (o un terminador EOL instalado) en los dos dispositivos situados en ambos extremos de cada segmento de bus en un bus FC. Los interruptores EOL deben ajustarse en "off" (o terminación EOL desactivada) para todos los demás dispositivos en el segmento de bus en un bus FC.

Tabla 3. Reglas de bus FC para dispositivos N2 Bus

Categoría

Límites máximos permitidos y reglas

General

Se admite un ramal N2.

Solo dispositivos encadenados (con longitud de derivación máxima de 3 m a cualquier dispositivo).

Número de dispositivos N2 admitidos

Hasta 50 dispositivos N2 admitidos en el ramal N2 para el SNC2515x-0 y el SNC1612x-0.

Hasta 4 dispositivos N2 admitidos en el ramal N2 para el SNC2515x-04 y el SNC1612x-04.

Longitud y tipo de cable

1500 m, cable de par trenzado.

2000 m entre dos módems de fibra.

Tipo de cable

Se recomienda cable sólido o trenzado de 3 hilos y 1,0 mm (18 AWG). Es aceptable un cable sólido o trenzado de 3 o 4 hilos (dos pares trenzados) y 0,5 mm (24 AWG).

Nota: Asegúrese de que los cables + y - del bus son de par trenzado. En aplicaciones que utilicen cable de 4 hilos (dos pares trenzados), identifique y aísle el conductor no usado.

Terminación de bus

Los dispositivos N2 están autoterminados y no tienen ajuste de EOL.

Tabla 4. Reglas de bus SA

Categoría

Límites máximos permitidos y reglas

General

Cada supervisor de bus admite un bus SA.

Número de dispositivos SA

Las aplicaciones del bus SA se limitan a una carga de energía de 240 mA. Lo más conveniente al configurar un bus SA es limitar el consumo de energía de funcionamiento disponible en total a 100 mA o menos. Este nivel de energía permite conectar una puerta de enlace MAP al bus para la puesta en marcha, el ajuste y la supervisión.

Nota: Consulte las especificaciones técnicas del tipo de sensores utilizados, porque limitan el número de dispositivos en el bus SA.
Longitud del cable para bus SA

Longitud de bus máxima de 365 m.

152 m (500 pies) como máximo entre un sensor de red NS y el SNC supervisor del bus que alimenta el sensor, mediante del cable de bus conectado a los bloques de terminales de tornillo del bus SA.

Longitud máxima de 30 m para sensores de red con cables de bus conectados al conector modular de 6 clavijas (puerto de bus SA de 6 clavijas).

Longitud de bus máxima de 366 m.

Tipo de cable de bus recomendado

Conexiones de terminales de tornillo: Cable apantallado trenzado de 4 hilos (dos pares trenzados) y 0,6 mm (22 AWG) para conectores de tornillo.

Conexiones con conector modular: Conectores modulares de 6 clavijas con 6 hilos (3 pares trenzados) 24 o 26 AWG.

Terminación EOL en el bus SA

Cada supervisor de bus SA tiene una terminación EOL integral (fijada en ON), que proporciona típicamente suficiente terminación EOL en un bus SA. En caso de distancias largas o problemas de comunicación constantes con un bus SA, quizá se requiera una terminación EOL en el último dispositivo del bus SA además de la terminación EOL integral del supervisor de bus SA. Todos los modelos de SNC son supervisores de bus SA.

Tabla 5. Directrices para topología de bus de red LonWorks

Tipo de cable

Longitud máxima de segmento solo con dispositivos FTT10. 1

Longitud máxima de segmento con dispositivos FTT10 y/o LPT10/11

Cable Belden 85102

2700 m

2200 m

Cable Belden 8471

2700 m

2200 m

Nivel IV 22 AWG

1400 m

1150 m

JY (est.) Y 2 x 2 x 0,8

900 m

750 m

Tabla 6. Directrices para topología libre de red LonWorks

Tipo de cable

Distancia máxima de nodo a nodo

Longitud máxima de segmento con dispositivos FTT10 y/o LPT10/11

Cable Belden 85102

500 m

500 m

Cable Belden 8471

500 m

500 m

Nivel IV 22 AWG

400 m

500 m

JY (est.) Y 2 x 2 x 0,8

320 m

500 m

Tabla 7. Número máximo de dispositivos por segmento de red LonWorks

Tipo de dispositivo

Máximo permitido

Solo nodos FTT10

Admite un ramal de red LonWorks con hasta 64 dispositivos LonWorks (como máximo) para el SNC2515x-0 o el SNC1612x-0.

Admite un ramal de red LonWorks con hasta 4 dispositivos LonWorks (como máximo) para el SNC2515x-04 y el SNC1612x-04.

Nodos mixtos FTT10 y LPT-10/11 2

([FTT10 x 2] + LPT10) < 32

Repetidores de capa física

Máximo de 1 por segmento

Terminadores 3

Topología de bus

Se requieren 2 terminadores EOL tipo bus (NU-EOL202-0)

Topología libre

Se requiere 1 terminador de topología libre (NU-EOL203-0)

Tabla 8. Reglas de Modbus RTU
Categoría Límites máximos permitidos y reglas

General

Una conexión Modbus RTU directa al puerto de bus FC en el SNC.

Una conexión Modbus RTU mediante un adaptador de USB a RS-232.

Número de dispositivos

Hasta 50 dispositivos Modbus (RS-485).

Un dispositivo mediante un adaptador de USB a RS-232.

Longitud del cable

El cable RS-485 puede medir hasta 1520 m.

El cable RS-232 puede medir hasta 15 m.

Tipo de cable

Es aceptable un cable RS-485 apantallado trenzado de 3 hilos y 0,6 mm (22 AWG). Es aceptable un cableado estándar homologado para uso con bus N2 o bus FC.

Es aceptable un cable apantallado trenzado de 4 hilos (dos pares trenzados) y 0,6 mm (22 AWG).

Cable trenzado RS-232, 3-9 conductores, para datos serie, 20–24 AWG.

Terminaciones

RS-485: La terminación de final de línea (EOL) debe ajustarse en "on" (o un terminador EOL instalado) en los dos dispositivos situados en ambos extremos de cada segmento de bus en un bus RS-485. Los interruptores EOL deben ajustarse en "off" (o terminación EOL desactivada) para todos los demás dispositivos en el segmento de bus en un bus RS-485.

RS-232: Sin terminación

Tabla 9. Reglas de protocolo M-Bus (topología de bus)

Categoría

Reglas

General

Debe utilizar un convertidor de nivel conectado en RS-485, un convertidor de nivel conectado en red o un convertidor de USB a M-Bus homologado.

No hay restricciones de topología, pero se recomienda topología de bus.

Número de dispositivos

1 convertidor de nivel RS-485 o 5 convertidores de nivel de red: depende del adaptador, el máximo lógico es de 50 dispositivos para el convertidor de nivel o el convertidor de nivel conectado a la red.

2 adaptadores de USB a M-Bus: solo admite 10 cargas.

Longitud y tipo de línea

La longitud depende de la resistencia del cable, la capacitancia, el número de dispositivos, la posición de los dispositivos y la velocidad de comunicación configurada. Ejemplos que facilitan el cálculo:

Velocidad en baudios 4 5

Número máximo de cargas unitarias

Distancia máxima entre convertidor y dispositivos

Distancia máxima para todo el bus

Longitud y tipo de línea

38.400

64

350 m

1000 m

(apantallado, 2 mm x 0,8 mm [20 AWG], resistencia < 30 Ohm)

Longitud y tipo de línea

9600

64

350 m

4000 m

(apantallado, 2 mm x 0,8 mm [20 AWG], resistencia < 30 Ohm)

250

350 m

1000 m

(apantallado, 2 mm x 0,8 mm [20 AWG], resistencia < 30 Ohm)

Longitud y tipo de línea

2400

64

3000 m

5000 m

(se recomienda apantallado, 2 mm x 1,0 mm [18 AWG], resistencia < 90 Ohm)

64

1000 m

4000 m

(apantallado, 2 mm x 1,0 mm [18 AWG], resistencia < 90 Ohm)

250

350 m

4000 m

(apantallado, 2 mm x 0,8 mm [20 AWG], resistencia < 30 Ohm)

250

350 m

4000 m

(apantallado, 2 mm x 0,8 mm [20 AWG], resistencia < 30 Ohm)

Cable

Cable de par trenzado. Apantallado opcional.

Terminación

Sin terminación

Tabla 10. Reglas de conexión del SNC al convertidor (solo M-Bus)
Categoría Reglas/máximo permitido

General

Alternativas:

  • Convertidor de nivel RS-485
  • Convertidor de nivel de red
  • Adaptador de USB a M-Bus

Número de dispositivos

1 convertidor de nivel RS-485

5 convertidores de nivel de red

2 adaptador de USB a M-Bus

Longitud y tipo de línea

Convertidor de nivel RS-485 a SNC: máximo 1500 m (5000 pies)

Convertidor de nivel de red a SNC: longitud máxima de 2000 m (6600 pies) para fibra óptica de plástico/vidrio con adaptador externo

Adaptador de USB a M-bus a SNC: longitud máxima de 1 m (3,3 pies)

Terminación

Sin terminación

Nota: Consulte Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149).
Tabla 11. Reglas de protocolo KNX

Categoría

Límites máximos permitidos y reglas

General

Sin restricciones de topología

Número de dispositivos

Depende del tipo de cable y topología elegidos

Longitud y tipo de línea

Se recomienda cable de par trenzado; la longitud depende de la resistencia del cable, la capacitancia, el número de dispositivos, la posición de los dispositivos y la velocidad de comunicación.

Tipo de cable

Cobre, unifilar y trenzado con funda exterior, uno o dos pares trenzados; de 0,8 a 1,0 mm (de 20 a 18 AWG)

Se requiere apantallado, que debe cubrir la totalidad del diámetro.

Hilo de drenaje: diámetro mínimo de 0,5 mm (26 AWG)

Terminación

Sin terminación

Sistema de control de calidad del fabricante

Al menos ISO 9002

1 Para la topología de bus, la máxima longitud de cable de derivación es 3 m, y las longitudes de derivación deben calcularse dentro de la longitud de segmento total.
2 Cada segmento de canal LPT10/11 (entre repetidores) requiere su propia fuente de alimentación. Otros factores, como el consumo energético individual de los dispositivos LPT10/11, pueden limitar un segmento a menos dispositivos.
3 Los modelos M4-SNC con interfaz de red LonWorks carecen de terminador de red interno.
4 La carga unitaria queda definida por la corriente de reposo. Un dispositivo puede drenar una unidad de carga por defecto o la unidad de carga requerida debe mostrarse en el dispositivo y en la documentación.
5 Utilice los repetidores M-Bus para aumentar la longitud y el número de cargas unitarias permitidas.