Directrices de cableado del bus FC, bus SA y fuente de alimentación - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Tabla 1 proporciona información sobre las funciones, los valores nominales y los requisitos para el bus de comunicación del SNC y los terminales de alimentación, así como directrices sobre los tamaños de los hilos, los tipos de cables y las longitudes de los mismos al cablear los buses de comunicación y la alimentación.

Además de las directrices indicadas en Tabla 1, respete las siguientes al cablear la alimentación del bus FC y el bus SA:

  • Al tender el cableado, separe los cables de baja tensión de los de alta tensión.
  • Todos los cables utilizados para el bus FC y el bus SA deben tener hilos de cobre trenzados y aislados, con independencia de su calibre.
  • Se recomienda encarecidamente usar solo cables apantallados con el bus FC y el bus SA.
  • Para obtener más información sobre los requisitos de longitud y calibre de los cables para el bus FC y el bus SA, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).