Directrices de cableado de entrada y salida - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

Guía de instalación de SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Español (España)

La siguiente tabla proporciona información y directrices sobre las funciones, los valores nominales y los requisitos de los terminales de entrada y salida del SNC, así como referencias a las directrices para determinar el tamaño adecuado de los hilos y la longitud de los cables.

Además de las directrices de cableado que aparecen en la siguiente tabla, observe las siguientes directrices cuando cablee las entradas y salidas:

  • Al tender el cableado, separe los cables de baja tensión de los de alta tensión.

  • Cerciórese de que todos los cables de entrada y salida están formados por hilos de cobre trenzados y aislados, con independencia del calibre o el número de hilos.

  • Se recomienda utilizar cables de entrada y salida apantallados, aunque no es imprescindible.

  • Se recomienda utilizar cables de entrada y salida apantallados en caso de exposición a niveles elevados de ruido de radiofrecuencia o electromagnético.

  • Las entradas/salidas con cables de longitud inferior a 30 m (100 ft) no requieren definir una compensación en la configuración de software. Los tendidos de cables de más de 30 m pueden requerir una compensación en la configuración de software de entrada/salida.