Directrices de cableado de conectores y longitudes de cable - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Tabla 1. Cableado de conectores

Etiqueta del bloque de terminales

Etiquetas de conectores

Función, especificaciones y requisitos

Calibre y longitud máxima del cable

UNIVERSAL

(Entradas)

+15 V Fuente de alimentación de 15 V CC para dispositivos de entrada activos (trifilares) conectados a los conectores Universal UI-#. Proporciona una corriente total de 100 mA.

Igual que entradas Universal UI-#

Nota: Use un cable de 3 hilos para los dispositivos que obtienen alimentación a través del conector +15 V.

UI-#

Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC)

Voltaje de entrada máximo 10 V CC Arranque 110 kOhm interno.

Consulte la directriz A en la Tabla 2.

Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA)

Impedancia de carga 100 Ohm interna.

Consulte la directriz B en la Tabla 2.

Entrada analógica: modo resistivo

Aumento interno 12 V, 15 kOhm.

Sensores homologados: potenciómetro 0–2k, RTD (1k níquel [sensor Johnson Controls], 1k platino y sensor de temperatura de silicio A99B) Sensor NTC (10k tipo L, 10k JCI tipo II, 2.252k tipo II).

Consulte la directriz A en la Tabla 2.

Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido

Ancho de pulso mínimo de 1 segundo Aumento interno 12 V, 15 kOhm.

Consulte la directriz A en la Tabla 2.

UI-C#

Entrada universal común para todos los conectores de entrada universal

Nota: Todos los conectores Universal UI-C# comparten una común que queda aislada de todas las demás comunes.

Igual que (Universal) UI-#.

BINARY

(Entradas)

BI-#

Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido

Ancho de pulso mín. 0,01 segundos.

Aumento interno 17 V, 3 kOhm.

Consulte la directriz A en la Tabla 2.

Entrada binaria: modo de contador de impulsos/acumulador

Ancho de pulso mín. 0,01 segundos.

(50 Hz al 50% de ciclo de servicio).

Aumento interno 17 V, 3 kOhm.

BI-C#

Entrada binaria común para todos los conectores de entrada binaria

ANALOG

(Salidas)

AO-#

Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC)

Tensión de salida máxima de 10 V CC.

Corriente de salida máxima de 10 mA.

Requiere una carga externa de 1000 Ohm o más.

Nota: La salida analógica funciona en modo de voltaje cuando se conecta a dispositivos con impedancias superiores a 1000 Ohm. Los dispositivos que caen por debajo de 1000 Ohm pueden no funcionar según lo previsto para aplicaciones de modo de voltaje.

Consulte la directriz C en la Tabla 2.

Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA)

Requiere una carga externa de 0–300 Ohm.

Nota: La salida analógica funciona en modo de corriente cuando se conecta a dispositivos con impedancias inferiores a 300 Ohm. Los dispositivos que superan 300 Ohm pueden no funcionar según lo previsto para aplicaciones de modo de corriente.

Consulte la directriz B en la Tabla 2.

AO-C#

Señal de salida analógica común para todos los conectores de salida analógica

Nota: Todos los conectores Analog AO-C# comparten una común que queda aislada de todas las demás comunes.

Igual que (Analog) AO-#.

BINARY

(salidas)

BO-#

Salida binaria: triac 24 V CA (alimentación externa)

Conecta BO-# a BO-C# cuando se activa.

Fuente de alimentación externa:

Voltaje de salida máximo de 30 V CA.

Corriente de salida máxima de 0,5 A.

1,3 A al 25% de ciclo de servicio.

Máximo 6 ciclos/hora con M9220-BGx-3.

Corriente de carga mínima de 40 mA.

Consulte la directriz C en la Tabla 2.

BO-C#

Salida binaria común (para conector BO-#)

Nota: Cada conector de salida binaria común está aislado de todos los demás conectores comunes, incluidas otras salidas binarias comunes.

CONFIGURABLE

(Salidas)

CO-#

Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC)

Tensión de salida máxima de 10 V CC.

Corriente de salida máxima de 10 mA.

Requiere una carga externa de 1000 Ohm o más.

Consulte la directriz A en la Tabla 2.

Salida binaria triac de 24 V CA (solo fuente de alimentación externa)

Conecta CO-# a CO-C# cuando se activa.

Fuente de alimentación externa:

Voltaje máximo para carga de 30 V CA.

Corriente de salida máxima de 0,5 A.

1,3 A al 25% de ciclo de servicio.

Máximo 6 ciclos/hora con M9220-BGx-3.

Corriente de carga mínima de 40 mA.

Consulte la directriz C en la Tabla 2.

CO-C#

Señal de salida analógica común: Todas las salidas configurables definidas como salidas analógicas comparten una común que queda aislada de todas las demás comunes, excepto la entrada binaria común.

Señal de salida binaria común: Todas las salidas configurables definidas como salidas binarias comparten una común que queda aislada de todas las demás comunes, incluidas otras salidas configurables.

Igual que (Configurable) CO-#.

La tabla siguiente contiene directrices de longitudes de cable para los distintos calibres que pueden utilizarse en el cableado de entrada y salida.

Tabla 2. Directrices de longitudes de cable para calibres recomendados

Directriz

Tamaño/calibre y tipo de hilo

Longitud máxima y tipo de cable

Suposiciones

A

1,0 mm (18 AWG), cobre trenzado

457 m, hilo trenzado

Caída de tensión máxima de 100 mV

Según la longitud del cable y el dispositivo de entrada o salida conectado, quizá haya que definir en la configuración de software una compensación para el punto de entrada o salida.

0,8 mm (20 AWG), cobre trenzado

297 m, hilo trenzado

0,6 mm (22 AWG), cobre trenzado

183 m, hilo trenzado

0,5 mm (24 AWG), cobre trenzado

107 m, hilo trenzado

B

1,0 mm (18 AWG), cobre trenzado

229 m, hilo trenzado

Caída de tensión máxima de 100 mV

Según la longitud del cable y el dispositivo de entrada o salida conectado, quizá haya que definir en la configuración de software una compensación para el punto de entrada o salida.

0,8 mm (20 AWG), cobre trenzado

137 m, hilo trenzado

0,6 mm (22 AWG), cobre trenzado

91 m, hilo trenzado

0,5 mm (24 AWG), cobre trenzado

61 m, hilo trenzado

C

Consulte la Figura 1 para seleccionar el tamaño/calibre de hilo. Use hilo de cobre trenzado.

Consulte la Figura 1 para determinar la longitud del cable. Use cable de hilo trenzado.

N/D