Diagramas de terminación - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Un juego de diagramas de terminación de Johnson Controls ofrece información detallada para cablear las entradas y salidas en los controladores. Consulte los diagramas de terminación aplicables en las figuras de esta sección.

Nota: Al actualizar un NCE a un SNC, debe añadir un puente externo para las salidas binarias (BO) que estaban conectadas internamente en el NCE, porque el SNC no lleva puentes extraíbles.
Tabla 1. Diagramas de terminación
Tipo de dispositivo de campo Tipo de entrada/salida Diagramas de terminación
Sensor de temperatura UI

Entrada de voltaje - Fuente externa

UI
Entrada de voltaje - Fuente interna UI
Entrada de voltaje (autoalimentada) UI
Entrada de corriente - Fuente externa (aislada) UI
Entrada de corriente - Fuente interna (2 hilos) UI
Entrada de corriente - Fuente interna (3 hilos) UI
Entrada de corriente - Fuente externa (en bucle) UI
Retroalimentación de EPP-1000 UI
Contacto seco (entrada binaria) UI o BI
Salida de 0–10 V CC a actuador (fuente externa) CO o AO
Salida de 0–10 V CC a actuador (fuente interna) CO o AO
Salida de corriente AO
Salida analógica (corriente) AO
Salida triac de 24 V CA (conmutada alta, alimentación interna, triac) BO o CO
Salida triac de 24 VCA (conmutada baja, alimentación externa) BO o CO
Control incremental a actuador (conmutada alta, alimentación interna, triac) BO
Control incremental a actuador (conmutada baja, alimentación interna, triac) BO
Termostato en red con clavija telefónica (dirección fija = 199)

Bus SA

Termostato en red con conectores direccionables Bus SA
Sensores de la serie NS8000 Bus SA
Termostato en red con conectores (dirección fija = 199)

Bus SA