Bus de comunicaciones y bloques de terminales de suministro, funciones, especificaciones, requisitos y cables - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

Guía de instalación de SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Español (España)
Tabla 1. Bus de comunicaciones y bloques de terminales de suministro, funciones, especificaciones, requisitos y cables
Bloque de terminales/etiqueta de puerto Etiquetas de conectores Función, especificaciones/requisitos eléctricos Tipo de cable recomendado
BUS FC

- (03)

+ (04)

Comunicaciones de bus FC Se recomienda cable apantallado trenzado de 3 hilos y 0,6 mm (22 AWG)
COM (02) Referencia de señal (común) para comunicaciones de bus
SHLD (01) Conector aislado (conexión de drenaje y blindaje opcional)
BUS FC

(puerto)

Bus FC El conector modular de 6 posiciones RJ12 proporciona:
  • Comunicaciones de bus FC
  • Referencias de señal de bus FC y común de 15 V CC
  • Alimentación de 15 V CC para puesta en marcha inalámbrica
  • Convertidor o router inalámbrico ZFR1811
Cable retráctil para convertidor de puesta en marcha inalámbrica o cable CAT 3 de triple par 24 AWG < 30,5 m
BUS SA

- (03)

+ (04)

Comunicaciones de bus SA Se recomienda cable apantallado trenzado de 4 hilos y 0,6 mm (22 AWG)
Nota: Los hilos + y - forman un par trenzado, el segundo par trenzado está formado por COM y SA PWR.
COM (02) Referencia de señal de bus SA y común de 15 VCC
SA PWR (01) Fuente de alimentación de 15 V CC para dispositivos en el bus SA (el máximo consumo de corriente total del bus SA es 240 mA)
BUS SA

(puerto)

  El conector modular de 6 posiciones proporciona:
  • Comunicaciones de bus SA
  • Referencias de señal de bus SA y común de 15 V CC
  • Alimentación de 15 V CC para dispositivos en el bus SA y
  • Convertidor de puesta en marcha inalámbrica
Cable CAT 3 de triple par 24 AWG < 30,5 m
24~ HOT Fuente de alimentación de 24 V CA - caliente

Suministra 20-30 V CA (Normal 24 V CA)

2 cables de 0,8 mm a 1,5 mm (de 20 a 16 AWG)
COM Común de fuente de alimentación de 24 V CA (aislada de todos los demás terminales del común en el controlador)
Nota:
  • En la Tabla 2 puede consultar el calibre y las longitudes de los cables distintos a los recomendados.
  • Las recomendaciones de cableado del bus FC y bus SA indicadas en esta tabla corresponden a comunicaciones de MS/TP a 38 400 baudios. Para obtener más información, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).