Ajuste del número de controlador - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El número de controlador se ajusta con tres conmutadores giratorios entre 000 y 999. El orden de los números es de izquierda a derecha, desde el bit más significativo (MSB) hasta el bit menos significativo (LSB) con el controlador orientado como se ilustra en la trb1649255635461.html#dcb1559055386636__fig_bkz_pl2_3kb. En Figura 1 los interruptores se ajustan en 1 2 3. Si cambia el número del controlador, actualice la pestaña Hardware del SMP para ver el cambio.

Figura 1. Número de controlador en conmutador giratorio