Diales de conmutador giratorio - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

El SNC tiene 3 diales de conmutador giratorio etiquetados Controller Number para ajustar el número de controlador entre 000 y 999. Los conmutadores se suministran ajustados de fábrica en 000. Puede usarlos para ajustar un valor decimal entre 000 y 999 como identificador único para cada SNC.