Puertos USB - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

Guía de instalación de SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Español (España)

El SNC cuenta con dos puertos host USB 2.0 (tipo A) que están desactivados por defecto. Debe activar los puertos USB en el portal de gestión de la instalación SMP. Los dos puertos USB etiquetados USB-1 y USB-2 están los dos configurados como hosts y son independientes entre sí. Use los puertos USB para conectar un adaptador de integración.Los adaptadores USB enumerados en Tabla 1 han sido homologados y probados para uso con los SNC.

Tabla 1. Integraciones y adaptadores compatibles
Integración están configurados como hosts y son independientes el uno del otro. Utilice el adaptador compatible (número de código del producto y descripción)
LonWorks 1

ACC-USBLON-0

Adaptador de USB a LonWorks

Consulte Información sobre pedidos de accesorios.

M-Bus

MR003USB

Adaptador MikroMaster USB a M-Bus para hasta 10 cargas M-Bus, fabricado por Relay GmbH

Consulte Información sobre pedidos de accesorios.

Central de incendios Zettler

ACC-USBRS232-0

Adaptador de USB a RS-232

Consulte Información sobre pedidos de accesorios.

Modbus RTU que requiere conexión serie RS-232C B

ACC-USBRS232-0

Adaptador de USB a RS-232

Consulte Información sobre pedidos de accesorios.

Nota: ACC-USBRS232-0 y ACC-USBLON-0 pueden pedirse a través de Johnson Controls. MR003USB se solicita directamente al proveedor. Consulte Información sobre pedidos de accesorios.
Importante: Solo los adaptadores USB enumerados en la Tabla 1 funcionan con el SNC. Otros adaptadores no homologados no funcionan en los puertos USB del SNC. Además, los puertos USB no admiten módems externos ni concentradores de USB.
Importante: No conecte ninguna otra carga a los puertos USB. Por ejemplo, no cargue teléfonos móviles a través de los puertos USB.

Consulte el apartado Información sobre pedidos de accesorios para obtener más información sobre los adaptadores.

1 Solo se puede utilizar una integración LON en un SNC.