El puerto Ethernet es un puerto de red RJ45 de 8 clavijas que sirve para conectar el SNC a redes Ethernet IP. Puede conectar el SNC a redes Ethernet a 1000, 100 o 10 Mbps. La longitud máxima permitida para el cable es de 100 m (328 pies).
Importante: Los modelos SNC25151-0x/x y SNC16121-0x disponen de dos puertos Ethernet activos que pueden utilizarse para encadenar dispositivos BACnet/IP. Hay un puerto Ethernet activo en los modelos SNC25150-0x y SNC16122-0x/x. No es posible encadenar dispositivos BACnet/IP en estos modelos.
En el puerto ETHERNET activo del SNC puede conectar los siguientes dispositivos:
- BACnet/IP
- Dispositivos BACnet/IP de Johnson Controls y de terceros
- FACU Simplex
- Control de iluminación Cree SmartCast
- Control de iluminación Molex
- BACnet/SC
- Modbus TCP/IP
- KNX
- Tyco C•CURE 9000
- Gestión de vídeo Tyco victor
- Servidores OPC UA
- MQTT