Fuente de alimentación - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Utilice un transformador de energía de 24 V CA para suministrar electricidad al SNC. En Norteamérica, utilice una fuente de alimentación de clase 2 de 24 V CA con una salida mínima de 50 VA. Fuera de Norteamérica, utilice un transformador SELV (voltaje extra bajo de seguridad) de 24 V CA ajustado en el valor adecuado. El voltaje de entrada mínimo para que el SNC funcione correctamente es 20 V CA.

Use una fuente de alimentación exclusiva para el SNC. No conecte ninguna otra carga a la fuente de alimentación. Las cargas adicionales pueden provocar interferencias de ruido. Las salidas deben alimentarse mediante otra fuente cuando no se use alimentación interna.