Bloque de terminales de bus FC - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

El SNC ofrece una conexión de bus de controlador de campo (FC). La conexión utiliza el bloque azul de terminales extraíble de 4 clavijas etiquetado BUS FC.

La conexión de bus FC se realiza en un puerto RS-485 aislado con bloques de terminales de 4 clavijas que pueden comunicarse a 76 800, 38 400, 19 200, 9600 o 1200 baudios. Utilice el puerto del bus FC para integrar redes de controladores BACnet MS/TP las siguientes redes de controladores de campo en el sistema Metasys:

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • Modbus RTU
  • M-Bus (requiere un convertidor de nivel de RS-485 a M-Bus)
Nota: Cada integración de controladores de campo tiene diferentes protocolos y requisitos de red. No mezcle dispositivos MS/TP, N2, Modbus o M-Bus en el mismo puerto de bus FC.
Nota: El bus FC no está habilitado por defecto al salir de fábrica.

La conexión SHD (blindaje) del bloque de terminales de FC no se conecta a ninguna toma de tierra.

Si sustituye un NCE por un SNC, consulte Tabla 1 para comparar las etiquetas de los puertos del bloque de terminales del bus FC.

Tabla 1. Comparación de las etiquetas de puerto del bloque de terminales de bus FC de SNC y NCE
Motor de control de red Etiqueta de puerto Etiqueta de puerto Etiqueta de puerto Etiqueta de puerto
SNC SHLD (01) COM (02) - (03) + (04)
NCE SHLD COM - +