Capacidades del SNC - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892
Tabla 1. Capacidades del SNC
  SNC2515x-0x SNC2515x-04x SNC1612x-0x SNC1612x-04x
E/S integradas 25 entradas/15 salidas 25 entradas/15 salidas 16 entradas/12 salidas 16 entradas/12 salidas
Máximos objetos en dispositivo 1 2500 2500 2500 2500
Número de dispositivos del sitio, incluido este 1 1 1 1
Dispositivos máximos permitidos en todas las integraciones. Por ejemplo, MS/TP+IP. Incluye integraciones de VND y dispositivos mediante routers. 96 4 60 4
Ethernet 2 2 2 2 2
Ramales BACnet/IP máximos 1 1 1 1
Dispositivos BACnet/IP máximos por ramal 50 4 50 4
Ramales BACnet/SC máximos 1 1 1 1
Dispositivos BACnet/SC máximos por ramal 3 50 4 50 4
Ramales BACnet MS/TP máximos 1 1 1 1
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (solo dispositivos de Johnson Controls) 50 4 50 4
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (con terceros) 50 4 50 4
Ramales N2 máximos 1 1 1 1
Dispositivos N2 asignados por ramal 50 4 50 4
Ramales máximos del bus de campo remoto 4 3 3 3 3
Variables de red LON 5 1500 1500 1500 1500
Dispositivos LON máximos 64 4 60 4
Modbus - número de ramales estándar 2 2 2 2
M-Bus - número de ramales estándar 2 2 2 2
KNX - número de ramales estándar 1 1 1 1
C•CURE y victor - número de ramales 1 1 1 1
Zettler - número de ramales 1 1 1 1
Número de ramales OPC-UA 1 1 1 1
Número máximo de aplicaciones cliente MQTT 1 1 1 1
Nota: Cada dispositivo cuenta para el límite total del SNC. Por ejemplo, no puede haber 50 dispositivos MS/TP y 50 dispositivos BACnet/IP conectados a un SNC25151-0.
1 Límite de objetos sugerido por cuestiones de rendimiento.
2 Hay un puerto Ethernet activo para los modelos SNC16122-0x, SNC25150-0x y SNC16120-0x .
3 El número total de dispositivos BACnet/IP o BACnet/SC que puede asignar es de 50. No se pueden asignar 50 dispositivos IP y 50 SC al mismo tiempo porque utilizan el mismo objeto BACnet Integration.
4 El número máximo de ramales del bus de campo remoto es 0 para el SNC25150-0x y el SNC16120-0x.
5 Límites de variables de red LON sugeridos por cuestiones de rendimiento.