Conexión de terminales de entrada y salida - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

El SNC25151-0x/x admite hasta 40 puntos cableados integrados de E/S: 25 entradas y 15 salidas. El SNC1612x admite hasta 28 puntos cableados integrados de E/S: 16 entradas y 12 salidas.

Tabla 1. Puntos integrados de E/S
SNC E/S totales Entradas universales (UI) Entradas binarias (BI) Salidas configurables (CO) Salidas analógicas (AO) Salidas binarias (BO)
SNC2515x 40 14 11 4 4 7
SNC1612x SNC16121-0x 28 10 6 4 4 4
Figura 1. Entradas de SNC

Figura 2. Salidas de SNC

Nota: El SNC tiene dos grupos de conexiones en bloques de terminales comunes y 24+ en las clavijas de salida (etiquetas 19, 20, 25 y 26). La conexión de 24 V (etiquetas 20 y 26) es igual que la conexión 24V~ HOT (etiqueta 02) y las conexiones COM (etiquetas 19 y 25) son iguales que la conexión 24VAC~ COM (etiqueta 01). Estas conexiones de alimentación adicionales se pueden utilizar para puentear la alimentación de las cargas de triac conmutadas en alta (de origen externo) o en baja (de origen externo).
Tabla 2. Terminales de entrada y salida
Tipo de punto Opciones
Entradas universales
  • Entradas analógicas de voltaje (0–10 V CC)
  • Entradas analógicas de corriente (4-20 mA)
  • Entradas analógicas resistivas (0-2 kOhm)
    • RTD: 1k níquel, 1k platino, o A99B SI
    • NTC: 10k tipo L o 2.225k tipo 2
  • Entradas binarias de contacto seco
Entradas binarias
  • Mantenidas con contacto seco
  • Modo de contador de impulsos (100 Hz)
Salidas configurables
  • Salidas analógicas de voltaje (0–10 V CC)
  • Salidas binarias (triac nominal de 24 V CA)
Salidas analógicas
  • Salidas analógicas de voltaje (0–10 V CC)
  • Salidas analógicas de corriente (4-20 mA)
Salidas binarias Triac nominal de 24 V CA