Conexión de la integración de LonWorks - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

Guía de instalación de SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para conectar dispositivos LonWorks, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Conecte el cable de 2 hilos desde el ramal de red LonWorks hasta el bloque de terminales extraíble de 3 clavijas en el adaptador de USB a LON, número de código ACC-USBLON-0, como se muestra en la Figura 1. La conexión SHD no se usa. Conecte el cable USB del adaptador USB al puerto USB-1 o USB-2 del SNC. Puede usar cualquiera de esos puertos.
  2. Vaya a Conexión de la fuente de alimentación.
    Importante: Solo funcionan con el SNC los adaptadores USB verificados y homologados para uso en el SNC. Otros adaptadores no homologados no funcionan en los puertos USB del SNC. Consulte Puertos USB para obtener más información.
    Figura 1. Conexiones LonWorks de cableado y bloque de terminales de red

    Nota: El cableado del conector LON para el conector del motor de automatización de redes (NAE) es diferente al cableado del adaptador LON del SNC.
    Tabla 1. Detalles de conexión LonWorks
    Llamada Descripción
    1 Conexión USB a USB-1 o USB-2
    2 Bloque de terminales LonWorks; los hilos no son sensibles a la polaridad.
    3 Apantallado opcional; interconecte los blindajes y aísle con cinta.