Conexión de la fuente de alimentación - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - Network Engine - 12.0

Guía de instalación de SNC

Brand
Metasys
Product name
Network Engine
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01892
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Español (España)

Procedimiento

Conecte la alimentación del SNC utilizando un transformador de alimentación de 24 V CA, conecte los cables de alimentación de 24 V CA del transformador al bloque de terminales gris de 2 clavijas etiquetado como 24 V~ en el SNC (Figura 1 y Tabla 1 ). Las conexiones son HOT (caliente) y COM (común).
Nota: Los colores de los cables de la fuente de alimentación pueden ser distintos en los transformadores no fabricados por Johnson Controls. Siga las instrucciones del fabricante del transformador y los planos de instalación del proyecto.
Figura 1. Cableado de la fuente de alimentación (transformador de 24 V CA)
Tabla 1. Detalles de conexión de la fuente de alimentación
Llamada Descripción
1 Hilo marrón (COM)
2 Hilo naranja (24 V CA)
3 Hilos de transformador de energía de 24 V CA de Johnson Controls