Conexión de dispositivos de terceros - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El SNC es compatible con diversos dispositivos de terceros. Consulte los documentos siguientes para conectar el SNC a esos dispositivos:

  • C•CURE-victor: Network Engine Commissioning for C•CURE-victor Integration Application Note (LIT-12013151)
  • FACU Simplex: Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration (LIT-12013060)
  • Control de iluminación Cree SmartCast: Metasys System Commissioning for CREE Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152)
  • Control de iluminación Molex: Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153)
  • Central de incendios Zettler: Metasys System Commissioning for Zettler Fire Panel Integration (LIT-12013269)
  • Servidores OPC UA: Metasys System Commissioning for OPC UA Integration (LIT-12013545)
    Nota: La integración de OPC UA está disponible a partir de la versión 11.0.