Conexión de dispositivos Modbus RTU - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para conectar un dispositivo Modbus RTU al SNC, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Si se trata de un protocolo Modbus RTU que requiere una conexión serie RS-485, conecte el cable de bus de 2 hilos al bloque de terminales de 4 clavijas etiquetado como BUS FC (Figura 1 y Tabla 1). El bus RS-485 es una red a dos cables.
    Figura 1. Conexión de Modbus al bus FC

    Tabla 1. Tabla de detalles de conexión de Modbus al bus FC
    Llamada Descripción
    1 Conexión de bus FC
    2 A dispositivos Modbus
    Nota: Si realiza el paso 1, el bus FC no estará disponible para los controladores de campo BACnet o el MAP.
  2. Para incorporar dispositivos de otros proveedores, cablear desde un dispositivo hasta el siguiente. Para asegurarse de aplicar una configuración encadenada, en cada conector no deben usarse más de dos hilos. Puede consultar las reglas generales del protocolo Modbus en Directrices y cuestiones importantes de cableado.
  3. Si se trata de un protocolo Modbus que requiere conexión serie RS-232C B, use el adaptador de USB a RS-232 compatible con número de código ACC-USBRS232-0.
  4. Conecte el conector D-Sub 9 del cable RS-232 al dispositivo Modbus (Figura 2 y Tabla 2).
  5. Enchufe el adaptador USB en USB-1 o USB-2.
    Figura 2. Conexión de Modbus mediante adaptador de USB a RS-232

    Tabla 2. Tabla de detalles de conexión de Modbus mediante adaptador de USB a RS-232
    Llamada Descripción
    1

    Conexión USB: Conecte el cable USB del SNC al adaptador de USB a RS-232

    2

    Adaptador de USB a RS-232: número de código de producto ACC-USBRS232-0

    3 A dispositivo Modbus
    Nota: La longitud máxima del cable entre los dispositivos conectados a través de una línea RS-232 depende de la velocidad en baudios utilizada. Por ejemplo, si el dispositivo se comunica a 9600 baudios, el cable no debe medir más de 15 metros.
  6. Vaya a Conexión de la fuente de alimentación.