Conexión de dispositivos M-Bus mediante el adaptador de USB a RS-232 - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El SNC conecta los dispositivos de red M-Bus mediante el convertidor de nivel M-Bus (Figura 1 y Tabla 1). Cuando haya finalizado la instalación y el cableado, consulte Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149) para obtener más información.

Procedimiento

  1. Conecte el cable USB del SNC al adaptador RS-232. Puede usar el puerto USB-1 o USB-2 del SNC.
  2. Conecte el cable RS-232 del adaptador RS-232 al conector RS-232 del convertidor de nivel M-Bus con el cable serie INT-DX-KAB01 o hilo a los terminales GND, RxD y TxD.
    Figura 1. Conexión del SNC a una red M-Bus mediante convertidor de nivel M-Bus

    Tabla 1. Detalles de conexión de convertidor de nivel M-Bus
    Llamada Descripción
    1

    Conexión USB:

    Conecte el cable USB del SNC al convertidor RS-232

    2

    Conexión de cable RS-232 (cable serie INT-DX-KAB01):

    5: TxD (transmisión de datos); clavija 2 en RJ12

    6: RxD (recepción de datos); clavija 3 en RJ12

    7: GND (tierra); clavija 5 en RJ12

    3

    Conexiones de alimentación (24 V CA/CC):

    9: PE

    11: 24+ V/~

    12: 24- V/~

    4

    Conexiones M-Bus:

    13: M+

    14: M-

    18: M+

    19: M-

    21: M+

    22: M-

    26: M+

    27: M-

  3. Cablear desde los conectores M+ y M- del convertidor de nivel a los medidores M-Bus usando una topología libre (estrella, árbol o línea). El cableado específico puede variar en función de la topología y el sitio. Consulte las integraciones de red en Directrices y cuestiones importantes de cableado.
    Nota: Si el número de distancias o cargas unitarias de M-Bus excede las especificaciones de un nivel de convertidor, se puede adjuntar un repetidor M-Bus al M-Bus para incrementar el número de distancias y cargas unitarias. El convertidor antes mostrado puede gestionar hasta 100 cargas unitarias.
  4. Conecte los hilos de la fuente de alimentación de 24 V CA del transformador a los conectores -/~ y +/~, pero no suministre corriente a la unidad hasta que la haya suministrado al motor de red.
  5. Vaya a Conexión de la fuente de alimentación.