Conexión de dispositivos M-Bus mediante el adaptador de USB a M-Bus - Metasys - M4-SNC1612x-0x - M4-SNC2515x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Procedimiento

  1. Conecte el cable de 2 hilos del dispositivo M-Bus al adaptador de USB a M-Bus (Figura 1 y Tabla 1).
  2. Conecte el cable USB del adaptador USB al puerto USB-1 o USB-2 del SNC. Puede usar cualquiera de esos puertos.
    Figura 1. Conexión de USB a M-Bus

    Tabla 1. Tabla de detalles de conexión de USB a M-Bus
    Llamada Descripción
    1

    Conexión USB:

    Conecte el cable USB del SNC al adaptador de USB a M-Bus

    2

    Conexión M-Bus:

    1: M-

    2: M+

    Importante: Solo funcionan con el SNC los adaptadores USB verificados y homologados para uso en el SNC. Otros adaptadores no homologados no funcionan en los puertos USB del SNC. Consulte Puertos USB para obtener más información.
  3. Vaya a Conexión de la fuente de alimentación.