Conexión de dispositivos KNX - Metasys - M4-SNC2515x-0x - M4-SNC1612x-0x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 12.0

Guía de instalación de SNC

Product
Document revision
D
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01892

Procedimiento

  1. Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet del SNC y conecte el cable Ethernet al puerto de la parte frontal de la puerta de enlace KNX, como se muestra en Figura 1 y Tabla 1.
    Nota: Según el tamaño de su red, puede utilizar como gateway un router o una interfaz KNX. La interfaz conecta el SNC a una sola línea KNX. El router funciona a la vez como interfaz y como acoplador de línea en Ethernet para conectar el SNC a la red, no a un dispositivo individual.
    Figura 1. Interfaz/router de KNXnet/IP

    Tabla 1. Detalles de la conexión de la interfaz/router de KNXnet/IP
    Llamada Descripción
    1 A fuente de alimentación
    2 A dispositivos KNX
    3 A red Ethernet
  2. Para una sola línea KNX, cablear desde los terminales rojo y negro de la puerta de enlace hasta los dispositivos. Para varias líneas KNX, cablear desde los terminales rojo y negro de cada puerta de enlace hasta los dispositivos en la correspondiente línea KNX.
    Nota: El cableado específico puede variar en función de la topología y el sitio. Consulte las integraciones de red en Directrices y cuestiones importantes de cableado.
  3. Cablear cada interfaz KNX a su fuente de alimentación específica en la línea KNX.
  4. Vaya a Conexión de la fuente de alimentación.